AZ 355-12ZK-M20
Artikelnummer:101159369
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- metal hus
- Langt lig
- Universelt kodet
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Kan monteres på en flad overflade
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZ 355-12ZK-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101159369
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt290g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Holdekraft5N
Tvangsåbningsstrækning10,7mm
Tvangsåbnings kraft, minimum5N
Bemærk (tvangsåbnings kraft)pr. bryderkontakt
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler66,7mm
Højde på føler114mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (generelt)Der er 8 startmuligheder ved at dreje fremspringet 4 x 90°. Der skal anvendes en Torx-skruetrækker T10. Selv når skruen er fjernet, forbliver hovedet på plads. Der kan stadigvæk ikke pilles ved afbryderen.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.08.2026, 11.51