AZ 415-11/11ZPK-M20
Artikelnummer:101154000

Produktbeskrivelse
- 2 afbrydere med forskellige aktiveringsfunktioner i ét hus
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- metal hus
- Langt lig
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Justerbar kuglelås til 400 N
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Fjedrede aktuatorer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 415-11/11ZPK-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101154000
EAN (European Article Number)4030661170701
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusUL
Globale egenskaber
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt495g
Generelle data - egenskaber
HoldekraftJa
Antal hjælpekontakter3
Antal sikkerhedskontakter1
Antal beskyttelsesdøre1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Holdekraft, minimum80N
Holdekraft, maksimum400N
Tvangsåbningsstrækning3,8mm
Tvangsåbnings kraft, minimum31N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum2 x 0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler46,5mm
Bredde på føler84,6mm
Højde på føler103,6mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.08.2026, 07.21