AZ08K
Artikelnummer:101183494

Produktbeskrivelse
- ()
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- 1 Aktuator plan
- Beskyttelses klasse IP20
- Dæksel og hus kan ikke skilles ad
- Kabinet med aflange huller
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ08K
Artikenummer (Bestillingsnummer)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN 81
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt27g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Aktuatorniveau1
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktuator-takt5mm
Aktuator kraft, cirka2N
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringEnkeltleder indgang med tilslutningstragt
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M3
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde73,5mm
Højde27mm
Dybde21,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-13200VDC
Brugskategori DC-132A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipTrykknap med friktion
Materiale til kontakterne, elektriskCu-Nitter med sølvplet
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 00.27