AZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer:103001465
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Individuel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Tilslutning M12, 8 polet
- seriel diagnoseudgang
- Individuel kodning
- Egnet til montering på profilsystemer
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Kompakt design
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Serieforbundne
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ300-I1-ST-SD2P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
generel informationIndividuel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Generelle data - egenskaber
Aktuator overvågetJa
Seriel diagnoseJa
RestJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)> 50.000 Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg;Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s
Holdekraft, justerbar, position 125N
Holdekraft, justerbar, position 250N
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk2mm
Sikret afbryderdistance ON Sao1mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar20mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
TilslutningsmådeForbindelse M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler35mm
Bredde på føler85mm
Højde på føler100mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP66IP67IP69K
Omgivelsestemperatur+0 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-10 ... +90 °C
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Strømforbrug ved 24V5mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Forsyningsstrøm50mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Elektriske data, maksimum2A
Indgange, Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Forsinkelse, maksimal5.000ms
Afbryderfrekvens, cirka0,5Hz
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V5mA
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Elektrisk data - Seriediagnose SD
Betegnelse, seriel diagnose SDOUT
Driftsstrøm150mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Ledningskapacitet50nF
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT seriel diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8uden funktion
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2 x M6
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM300-B1
Bemærk
Bemærk (generelt)For døre, som lukker tæt til ved dørrammen, kan der anvendes en ekstra montageplade MP-AZ/AZM300-1.Til glas- og polycarbonatdøre kan det valgbare monteringssæt MS-AZ/AZM300-B1-1 anvendes.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.10.2026, 20.31