AZ300-I2-ST-1P2P
Artikelnummer:103001466
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Tilslutning M12, 8 polet
- Diagnoseudgang
- Individuel kodning
- Egnet til montering på profilsystemer
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Kompakt design
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Serieforbundne
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZ300-I2-ST-1P2P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001466
EAN (European Article Number)4030661435831
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
generel informationIndividuel kodning, flere lærbare
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Bruttovægt528g
Generelle data - egenskaber
Aktuator overvågetJa
RestJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)> 50.000 Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg;Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s
Holdekraft, justerbar, position 125N
Holdekraft, justerbar, position 250N
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk2mm
Sikret afbryderdistance ON Sao1mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar20mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
TilslutningsmådeForbindelse M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler35mm
Bredde på føler85mm
Højde på føler100mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-10 ... +90 °C
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Strømforbrug ved 24V5mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Forsyningsstrøm50mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Forsinkelse, maksimal5.000ms
Afbryderfrekvens, cirka0,5Hz
Elektriske data, maksimum2A
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V5mA
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT Diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8uden funktion
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2 x M6
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM300-B1
Bemærk
Bemærk (generelt)For døre, som lukker tæt til ved dørrammen, kan der anvendes en ekstra montageplade MP-AZ/AZM300-1.Til glas- og polycarbonatdøre kan det valgbare monteringssæt MS-AZ/AZM300-B1-1 anvendes.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.07.2026, 15.09