AZ316-T12R-ST
Artikelnummer:103053369

Produktbeskrivelse
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Design til EN 50041
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ316-T12R-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)103053369
EAN (European Article Number)4030661634517
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmekanisk
StartretningFront and top site
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt183g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal poler8
Antal sikkerhedskontakter2
Antal kabelgennemføringer1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning5mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M4
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionIndbygningsstik M12
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Bemærk (kabelindgang)Settle length of the conductor 5...6mm
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - tilslutning side A
Kodning af stikketA
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler37mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler113,8mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui24 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriI
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 3 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-1550VAC
Strøm, brugskategori AC-152A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-1550VAC
Strøm, brugskategori AC-152A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 03.25