AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214019

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ3350-B1R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214019
EAN (European Article Number)4030661446387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt40g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Aktuatorbevægeliggummibelagt
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 28 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 350 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 13.29