AZ3350-B5R
Artikelnummer:101214020

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ3350-B5R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214020
EAN (European Article Number)4030661446394
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt47g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 22 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 350 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.09.2026, 03.18