AZ3350-B6H
Artikelnummer:101214017

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ3350-B6H
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214017
EAN (European Article Number)4030661446417
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt90g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum400mm
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 28 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.Hængslets akse bør være 49 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 650 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 400 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.09.2026, 09.39