AZ/AZM 200-B1-LT
Artikelnummer:101183465
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuatorer med returfjeder
- Aktuator for flytbare afskærmninger
- Kan tåle op til højst 5 mm overvandring
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM 200-B1-LT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101183465
EAN (European Article Number)4030661321189
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Godkendelser - Forskrifter
BemærkCertificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 200
Globale egenskaber
Startretningvenstre
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Bruttovægt240g
Generelle data - egenskaber
DørsensorJa
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren50mm
Aktuatorens bredde84mm
Højde af aktuator115mm
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2026, 08.02