AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Artikelnummer:101208906
Arkiv

Produktbeskrivelse
- til venstrehængslede døre
- med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Udgående produkt
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Artikenummer (Bestillingsnummer)101208906
EAN (European Article Number)4030661382913
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Materiale til operatorerneAluminium
Materiale til monteringsskruerMetal
Bruttovægt510g
Generelle data - egenskaber
NødudgangJa
DørsensorJa
Mekaniske data
GrebDørgreb
DøranslagVenstre
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren94mm
Aktuatorens bredde115mm
Højde af aktuator115mm
Længde på låsestang83mm
Bredde på låsestang75mm
Højde på låsestangen2.600mm
Bemærk (Højde på låsestangen)kunden kan afkorte palarmen
Inkluderet
Inkluderet 2 sekskantmøtrikker M82 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede4 skruer med forsænket hoved M5x104 U-stykkerAktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstangStanglås med styrebladStøtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.07.2026, 13.03