AZ/AZM 200-B30-RTAG1
Artikelnummer:101178680
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuator for hængslede afskærmninger
- Aktuator med returfjeder
- Let og intuitivt brug
- Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
- Forskellige håndtag tilgængelige
- større mekanisk stabilitet
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM 200-B30-RTAG1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101178680
EAN (European Article Number)4030661312729
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Godkendelser - Forskrifter
BemærkCertificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 200
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Materiale til operatorerneAluminium, kunststofbeklædt
Bruttovægt635g
Generelle data - egenskaber
DørsensorJa
Mekaniske data
GrebDørgreb
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
DøranslagHøjre
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren60mm
Aktuatorens bredde115mm
Højde af aktuator115mm
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 12.06