AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Artikelnummer:101215021
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Én-håndet nødudgang, selv i tilstand uden strøm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215021
EAN (European Article Number)4030661402086
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Materiale til operatorerneAluminium
Materiale til monteringsskruerMetal
Bruttovægt536g
Generelle data - egenskaber
NødudgangJa
DørsensorJa
Mekaniske data
GrebDrejeknapHulgreb
DøranslagVenstre
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren37mm
Aktuatorens bredde230mm
Højde af aktuator115mm
Bredde på låsestang75mm
Højde på låsestangen2.600mm
Bemærk (Højde på låsestangen)kunden kan afkorte palarmen
Length of the emergency exit23mm
Bredde på nødåbning95mm
Højde på nødåbning95mm
Inkluderet
Inkluderet 2 sekskantmøtrikker M82 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede4 skruer med forsænket hoved M5x104 U-stykkerAktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstangStanglås med styrebladStøtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 21.00