AZ/AZM201-B1-RTP0
Artikelnummer:103013495

Produktbeskrivelse
- til højrehængslede døre
- med Nødudgang
- Aktuatorer med returfjeder
- Aktuator for flytbare afskærmninger
- Kan tåle op til højst 5 mm overvandring
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM201-B1-RTP0
Artikenummer (Bestillingsnummer)103013495
EAN (European Article Number)4030661493435
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Godkendelser - Forskrifter
BemærkCertificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201
Globale egenskaber
Startretninghøjre
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Bruttovægt285g
Generelle data - egenskaber
NødudgangJa
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren50mm
Aktuatorens bredde103mm
Højde af aktuator115mm
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.09.2026, 17.15