AZ/AZM201-B40-RTAG1P20
Artikelnummer:103016809

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM201-B40-RTAG1P20
Artikenummer (Bestillingsnummer)103016809
EAN (European Article Number)4030661509723
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Godkendelser - Forskrifter
BemærkCertificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Materiale til operatorerneAluminium, kunststofbeklædt
Materiale til monteringsskruerMetal, plastbeklædt
Bruttovægt1.819g
Generelle data - egenskaber
NødudgangJa
DørsensorJa
Mekaniske data
GrebDørgreb
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
DøranslagHøjre
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren94mm
Aktuatorens bredde230mm
Højde af aktuator115mm
Length of the emergency exit60mm
Bredde på nødåbning115mm
Højde på nødåbning115mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 07.15