AZ/AZM300-B1
Artikelnummer:101218025

Produktbeskrivelse
- 3 forskellige retninger af aktivering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ/AZM300-B1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale til holderRustfrit stål (V4A)
Bruttovægt90g
Mekaniske data
Aktuatorlige
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren127mm
Aktuatorens bredde35mm
Højde af aktuator46mm
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 12.36