AZM 161 BZ ST1-AS RP
Artikelnummer:101209117

Produktbeskrivelse
- Solenoideforsyning 24 VDC (Aux)
- Kombineret overvågning af aktuator/låsning
- Manuel reset
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
Log ind for at se priser