AZM 161-STS30-01
Artikelnummer:101175171

Produktbeskrivelse
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
- Højst 110 °C
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 161-STS30-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101175171
EAN (European Article Number)4030661304458
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til operatorerneAluminium
Materiale til monteringspladesteel
Bruttovægt1.950g
Generelle data - egenskaber
NødstophåndtagJa
Mekaniske data
DøranslagHøjre
Skærestyrke15.000N
Aktuator monteretInde
Inkluderet
Inkluderet Med nødstop håndtagThe door latch is not included in the scope of delivery
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringsplade til sikkerhedsafbryder
Bemærk
Bemærk (generelt)For aktuatorer monteret på inderside, skal monteringsplade TG-01 anvendes til at fastgøre dørhåndtaget til profilen.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 00.58