AZM 161-STS30-06
Artikelnummer:101175491

Produktbeskrivelse
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
- Højst 110 °C
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 161-STS30-06
Artikenummer (Bestillingsnummer)101175491
EAN (European Article Number)4030661305431
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt2.055g
Generelle data - egenskaber
NødstophåndtagJa
Mekaniske data
DøranslagVenstre
Skærestyrke15.000N
Aktuator monteretUdenfor
Inkluderet
Inkluderet The door latch is not included in the scope of delivery
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)Aktuator inkl. montagepladeNødstop håndtag inkluderer montageplade
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringsplade til sikkerhedsafbryder
Bemærk
Bemærk (generelt)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.08.2026, 18.18