AZM 161 Z ST1-AS PT
Artikelnummer:101209115

Produktbeskrivelse
- Solenoideforsyning 24 VDC (Aux)
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Nødudgang
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
Log ind for at se priser