AZM 161 Z ST2-AS RP
Artikelnummer:101210663


Produktbeskrivelse
- Solenoideforsyning 24 VDC (Aux)
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Manuel reset
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
Log ind for at se priser