AZM 161B-ST1-FB-RA
Artikelnummer:103034789

Produktbeskrivelse
- Enhedsversion for tilslutning til en Safety-Feld-Box SFB
- forbindelsesprop M12, 8 polet
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakt
- Langt lig
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 161B-ST1-FB-RA
Artikenummer (Bestillingsnummer)103034789
EAN (European Article Number)4030661541778
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt451g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger3
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuatorspil i aktuatorretning5,5mm
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning10mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M6
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseCentreret
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler130mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding UiStikket 8-polet - 60 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
Nominel impulsspænding, 8-polet stik0.8kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-1524VAC
Strøm, brugskategori AC-152A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-1524VAC
Strøm, brugskategori AC-152A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5Signal udgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8IN Solenoidekontrol
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (generelt)Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.
Bemærk (hjælpefrakobling)Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehørTil vedligeholdelse, installation etc.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 19.20