AZM 161CC-24RK-024 M16
Artikelnummer:101143680
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 6 Kontakt
- Manuel reset, på siden
- 3 kabel indgange M 16 x 1.5
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZM 161CC-24RK-024 M16
Artikenummer (Bestillingsnummer)101143680
EAN (European Article Number)4030661129266
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
farve på overdel af husSort
Farve på underdel af husblack
Bruttovægt385g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
HoldekraftJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
LåsningsprincipHvilestrømsprincip
SikringDreje oplåsning
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuatorspil i aktuatorretning5,5mm
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning8,8mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M5
Design af skruehovedetFladhovedskrue
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel0,6Nm
BemærkTilspændingsrækkefølgen for dækselskruerne skal overholdes. Dette fremgår af den vedhæftede tegning under fanen "Illustrationer".
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M16 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Forbindelse (mekanisk)cage terminals
Strip length6mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler130mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementMagnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 3 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132,5A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling)Manuel frigørelse fra siden (J/N)Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.10.2026, 18.17