AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R
Artikelnummer:101211999

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuel frigørelse fra siden (J/N)
- Højer hånds udgave
- Kompakt design
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Log ind for at se priser