AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L
Artikelnummer:103000099

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Manuel reset, på siden
- 2 kabel indgange M 16 x 1.5
- Højre hånds udgave
- Kompakt design
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm