AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
Artikelnummer:103037224

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuel reset, dækselside
- Nødudgang, bagerst
- Højer hånds udgave
- Kompakt design
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm