AZM 161SK-12/12RIN-024-B1
Artikelnummer:103016937

Produktbeskrivelse
- Nødudgang, på siden
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuel reset
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Særligt passende til skydedøre