AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Artikelnummer:103008166

Produktbeskrivelse
- Nødudgang, på siden
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuel reset
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Særligt passende til skydedøre
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008166
EAN (European Article Number)4030661452012
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationIndividuel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt520g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
NødudgangJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger3
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, tile
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum150mm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuatorspil i aktuatorretning5,5mm
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning10mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M6
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel0,6Nm
BemærkTilspændingsrækkefølgen for dækselskruerne skal overholdes. Dette fremgår af den vedhæftede tegning under fanen "Illustrationer".
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring4 x M16 x 1,5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler130mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-30 ... +85 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Ikke tilgængelig som reservedelTætnings palerThe actuator is included in the scope of delivery
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.Hængslets akse bør være 5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 180 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 150 mm
Bemærk (nødfrakobling)i nødstilfælde, aktivering inde fra det farlige områdeMontering på dækslet (bestillingssuffiks -TD) eller på bagsiden (bestillingssuffiks -TU) mulig
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.07.2026, 07.23