AZM 161ST-12/11I-024-B6L
Artikelnummer:103031985

Produktbeskrivelse
- Stort ledningsrum
- Manuel reset
- 2 Tilslutning M12, #1#- og #2#-poler
- Højre hånds udgave
- Kompakt design
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm