AZM 161ST-12/02KA-024
Artikelnummer:101192431
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Manuel reset, på siden
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 6 Kontakt
- Langt lig
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZM 161ST-12/02KA-024
Artikenummer (Bestillingsnummer)101192431
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
LåsningsprincipSpænding for at låse
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuatorspil i aktuatorretning5,5mm
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Holdekraft5N
Tvangsåbningsstrækning10mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M5
Design af skruehovedetFladhovedskrue
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseNederst
Forbindelse (mekanisk)Indbygningsstik M12, 4 polet, A-kodet
Indbygningsstik M12, 4 polet, B-kodet
Indbygningsstik M12, 4 polet, B-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler130mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +60 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding UiStikket 4-polet - 250 VStikket 8-polet - 60 V
Nominel impulsspænding, 4-polet stik2.5kV
Nominel impulsspænding, 8-polet stik0.8kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementMagnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 2 sluttekontakt (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (generelt)Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.
Bemærk (hjælpefrakobling)Manuel frigørelse fra siden (J/N)Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.08.2026, 17.00