AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Artikelnummer:101140809

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- IDC-afslutningsmåde
- Manuel reset
- Dobbelt isoleret
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
- Højre hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Log ind for at se priser