AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC
Arkiv
Artikelnummer:101144372

Produktbeskrivelse
- Tilslutning M12, 4 polet
- A- og B-kodning af stikkene
- Manuel frigørelse fra siden (J/N)
- Dobbelt isoleret
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
- Højre hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau