AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
Artikelnummer:101140807

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- IDC-afslutningsmåde
- Manuel reset
- Dobbelt isoleret
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
- Højer hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101140807
EAN (European Article Number)4030661433530
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationIndividuel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt315g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger2
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum50mm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.000N
Låsekraft Fmax, maksimum1.300N
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning11mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum8,5N
Tvangsåbnings kraft, minimum8,5N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M4
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum1Nm
BemærkTorx T10
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
TilslutningsmådeIDC-afslutningsmåde
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 mm²
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler90mm
Højde på føler84mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum12W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 brydere, eller 3 brydere, eller 4 brydere, med galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Ikke tilgængelig som reservedelTætnings palerThe actuator is included in the scope of delivery
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.
Bemærk (hjælpefrakobling)Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehørunder
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 20.57