AZM 170 B ST-AS P
Artikelnummer:101210928
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuator overvåget
- Sikkerheds afbryder med lås
- Integreret AS interface
- Kunstof hus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZM 170 B ST-AS P
Artikenummer (Bestillingsnummer)101210928
EAN (European Article Number)4030661390420
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Reaktionstid, maksimum100ms
Bruttovægt300g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Aktuator overvågetJa
Integreret display, status Ja
Antal aktiverende retninger2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
PFH-værdi1,16 x 10⁻⁶/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 100.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i1
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
PFH-værdi1,01 x 10⁻⁷/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 100.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsestyrke1.000N
Holdekraft5N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Bredde på føler90mm
Højde på føler75,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum100mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-7.B.F.E
AS-i, ID-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0Solenoidekontrol
AS-i udgange, DO 1Ingen function
AS-i udgange, DO 2Ingen function
AS-i udgange, DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Dør og aktuator genkendt
AS-i Parameter bits, P1Låsning spærret
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug500mA
Rated operating voltage24VDC
Sikringstal4A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn LED: Forsyningsspænding(2) rød LED: Kommunikationsfejl / slaveadresse = 0(3) gul LED: Frigivelsesstatus
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (generelt)Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.09.2026, 02.48