AZM 200 B CC-T-1P2PW
Artikelnummer:101208909
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuator overvåget
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZM 200 B CC-T-1P2PW
Artikenummer (Bestillingsnummer)101208909
EAN (European Article Number)4030661381343
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aktivt principinduktiv
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum60ms
Længde af risiko, maksimum120ms
Bruttovægt585g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Aktuator overvågetJa
Manuel resetJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi4,00 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Bemærk (holdekraft FZh)1.000 N forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 til indvendig montering.
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Bemærk (holdekraft Fmax)1.300 N forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 til indvendig montering.
Holdekraft30N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum1Nm
BemærkTorx T10
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0,25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, minimum23AWG
Kvadrat, maksimum15AWG
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler220mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Gennemløbsstrøm I0, typisk600mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm50mA
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Afbryderfrekvens, cirka1Hz
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Omkoblingstærskler-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftstid magnet100%
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V5mA
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Trekant nøgle til AZM 200
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM 200-B1
Bemærk
Bemærk (generelt)Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.07.2026, 15.29