AZM 200ST1-T-1P2PW
Arkiv
Artikelnummer:101209371

Produktbeskrivelse
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Tilslutning M23, 8+1 polet
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Manuel reset