AZM 415-11/11XPKRS 230VAC
Artikelnummer:101167200

Produktbeskrivelse
- Justerbar kuglelås til 400 N
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- 2 afbrydere i ét hus
- Ex version tilgængelig
- Manuel reset
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler