AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Artikelnummer:101167205

Produktbeskrivelse
- Justerbar kuglelås til 400 N
- 2 afbrydere i ét hus
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- Ex version tilgængelig
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101167205
EAN (European Article Number)4030661218199
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.000g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Antal aktiverende retninger1
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Antal beskyttelsesdøre1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141193.500N
Holdekraft, minimum150N
Holdekraft, maksimum400N
Tvangsåbningsstrækning5mm
Tvangsåbnings kraft, minimum15N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler46,5mm
Bredde på føler130mm
Højde på føler100mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)flytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 08.48