AZM 415-22XPKARS 24VAC/D C
Artikelnummer:101126387

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 415-22XPKARS 24VAC/D C
Artikenummer (Bestillingsnummer)101126387
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Diameter af låseboltens Messing
Bruttovægt1.080g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Antal aktiverende retninger1
Antal beskyttelsesdøre1
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
Bemærkmed 10% ohmsk kontaktbelastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141193.500N
Låsekraft Fmax, maksimum4.550N
Holdekraft150 ... 400 N
Bemærk (holdekraft)adjustable
Tvangsåbnings kraft, minimum15N
Bemærk (tvangsåbnings kraft)depending on the setting of the ball latch
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningsmådestiv eller fleksibel
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,6Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementMagnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)NC contact with positive break
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Switch-on time, maximum100s
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)flytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling)Resetting kan kun udføres af godkendt personale med nøgle.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.10.2026, 00.34