AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
Artikelnummer:101172090

Produktbeskrivelse
- Kuglelås for hver dør, kan justeres individuelt op til 400 N
- 3 afbrydere i ét hus
- Fjedrede aktuatorer
- for dobbelt døre
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler
Log ind for at se priser