AZM 415-STS30-03
Artikelnummer:101176760

Produktbeskrivelse
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
- kan anvendes i kombination med EX-AZM 415
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 415-STS30-03
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176760
EAN (European Article Number)4030661307251
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt1.550g
Mekaniske data
DøranslagHøjre
Skærestyrke30.000N
Aktuator monteretInde
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringsplade til sikkerhedsafbryder
Bemærk
Bemærk (generelt)For aktuatorer monteret på inderside, skal monteringsplade TG-01 anvendes til at fastgøre dørhåndtaget til profilen.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Info - Måltegning
BemærkTegningerne vises altid så afbryderen kan ses.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.09.2026, 16.25