AZM 415-STS30-07
Artikelnummer:101176899

Produktbeskrivelse
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
- kan anvendes i kombination med EX-AZM 415
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM 415-STS30-07
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176899
EAN (European Article Number)4030661307299
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt1.950g
Mekaniske data
DøranslagHøjre
Skærestyrke30.000N
Aktuator monteretUdenfor
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringsplade til sikkerhedsafbryder
Bemærk
Bemærk (generelt)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Info - Måltegning
BemærkTegningerne vises altid så afbryderen kan ses.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.10.2026, 16.18