AZM150Z-ST-02/10RT-024
Artikelnummer:153048820

Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12, 8 polet
- 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM150Z-ST-02/10RT-024
Artikenummer (Bestillingsnummer)153048820
EAN (European Article Number)4030661689463
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Diameter af låseboltens Stainless steel (1.4104)
Bruttovægt690g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
NødudgangJa
Antal aktiverende retninger2
Integrated connection, M12Yes
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, tile
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)fra enhedsversion V2 (se typeskilt)
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.500N
Låsekraft Fmax, maksimum1.950N
Kraft, Holdekraft, cirka50N
Tvangsåbningsstrækning5mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighed, maksimum0,3m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer4x M5
Property class8.8
Tightening torque of the fixing screws, minimum1,3Nm
Til-1,5Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel0,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Materiale til forbindelsen (elektrisk)Metal
Forbindelse (mekanisk)Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler64mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler204mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalIII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui30 V
OverspændingskategoriII
Grad af forurening2
Nominel impulsspænding, 8-polet stik0.8kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
Forsyningsspænding24VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum8,5W
KoblingselementMagnet: 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Bemærk, brugskategori DC-13Connector 8-pole
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Bemærk, brugskategori DC-13Connector 8-pole
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.09.2026, 18.41