AZM161SK-12/12RITU-024-B1
Artikelnummer:103000234

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuel reset, på siden
- Nødudgang, bagerst
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
- Langt lig
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Særligt passende til skydedøre
Log ind for at se priser