AZM190-02/01RK-48VAC
Artikelnummer:133016950
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Langt lig
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutnings rum
- Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
- Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
- Tilslutning med skrueterminaler
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer103016950
ProdukttypebetegnelseAZM190-02/01RK-48VAC
Artikenummer (Bestillingsnummer)133016950
EAN (European Article Number)8905236100543
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt480g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger4
Antal sikkerhedskontakter3
Antal kabelgennemføringer2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, tile
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.950N
Låsekraft Fmax, maksimum2.550N
Holdekraft20N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum0,3m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M5
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,5Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler41mm
Bredde på føler52mm
Højde på føler178mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Forsyningsspænding48VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum8,5W
KoblingselementMagnet: 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 brydekontakt (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling)forsideTil vedligeholdelse, installation etc.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.08.2026, 13.03