AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Artikelnummer:133007270

Produktbeskrivelse
- Tilslutning med skrueterminaler
- Nødudgang, dækselside
- Nødudgang, bagerst
- til venstrehængslede døre
- Kunstof hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
- Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer103007270
ProdukttypebetegnelseAZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Artikenummer (Bestillingsnummer)133007270
EAN (European Article Number)8905236101205
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
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenzinkbelagt metal
Diameter af låseboltens Die-cast zinc
Bruttovægt617g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
NødudgangJa
Antal aktiverende retninger4
Antal sikkerhedskontakter3
Antal kabelgennemføringer2
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
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, tile
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
LåsningsprincipHvilestrømsprincip
Sikringpressing unlatcher, self-resetting (manual release)
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.950N
Låsekraft Fmax, maksimum2.550N
Holdekraft20N
Tvangsåbningsstrækning3,5mm
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum0,3m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M5
Actuator rotation90°
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm², flexible with ferrule2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler41mm
Bredde på føler52mm
Højde på føler178mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +55 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Termisk prøvestrøm4A
Forsyningsspænding230VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum8,5W
KoblingselementMagnet: 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
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
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokal3x Fastening sleevesmounting plate MP190-VD
Bemærk
Bemærk (nødfrakobling)cover sidePå bagsiden
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 03.10