AZM190-11/01RK-G-24VDC
Artikelnummer:133006235

Produktbeskrivelse
- Manuel reset
- Kunstof hus
- Langt lig
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutnings rum
- Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
- Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
- Tilslutning med skrueterminaler
Log ind for at se priser