AZM190-B1
Artikelnummer:131029965

Produktbeskrivelse
- Lige aktuator
- Særligt passende til skydedøre
- Kompensation for tolerancer ved hjælp af gummibuffere
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101029965
ProdukttypebetegnelseAZM190-B1
Artikenummer (Bestillingsnummer)131029965
EAN (European Article Number)8905236105777
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Bruttovægt38g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Aktuatorlige
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 10 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 350 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 650 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 11.53