AZM190-B3/1x15
Artikelnummer:131029967

Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101029967
ProdukttypebetegnelseAZM190-B3/1x15
Artikenummer (Bestillingsnummer)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Bruttovægt80g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum200mm
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 25 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.Med aktuator fastsat på 15° for lille aktuatoromkredsmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 200 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 13.37