AZM190-B3/1x7,5
Artikelnummer:131029968

Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101029968
ProdukttypebetegnelseAZM190-B3/1x7,5
Artikenummer (Bestillingsnummer)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Bruttovægt80g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum250mm
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 30 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.Med aktuator fastsat på 7,5°mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 250 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.09.2026, 19.23